Das Arter Quarter, ein Gebäudekomplex mit vielen Möglichkeiten
Die Niedrigstenergiegebäude mit umweltfreundlichen Energielösungen wurden nach dem BREEAM Excellent-Standard entworfen und gebaut. OBO Bettermann ist teil dieses besonderen Projektes.
Das Arter Quarter, ein Gebäudekomplex mit vielen Möglichkeiten
Hoch gebaut wird in Tallinn, Estland: Mit 28, 15 und neun Stockwerken, dazu ein verbindendes Zentralgebäude. Der neue Gebäudekomplex nennt sich Arter Quarter und sorgt für vielfältige Möglichkeiten.
Auf einer Fläche von 36.000 Quadratmetern wurden Büroflächen hochwertig ausgestattet und Mietwohnungen ihren Platz finden. Ein Sportclub, zahlreiche Restaurants sowie viele Grünflächen um die Gebäude herum machen diesen Ort so besonders.
Die Niedrigstenergiegebäude, mit umweltfreundlichen Energielösungen, wurden nach dem BREEAM Excellent-Standard entworfen und gebaut. Zur Deckung des Kühl- und Wärmebedarfs der Gebäude werden Energiepfähle und Fernkälte eingesetzt, 11 Aufzüge sollen das Quartier bedienen.
Die Ausmaße des Komplexes sind gigantisch. Auf der Dachterrasse des 15-stöckigen Bürogebäudes erstreckt sich ein Stadtgarten über 500 Quadratmeter.
Wenn das gesamte Projekt 2025 komplett abgeschlossen sein wird, wird OBO Bettermann ein Teil davon sein. Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Auftragnehmer, Planern und Installateuren machte das Projekt für alle Seiten so erfolgreich.
Die bewährte OBO-Qualität sowie die schnelle Lieferung der Produkte haben die Bauherren überzeugt.
Zu den verbauten Produkten zählt Verbindungs- und Befestigungsmaterial, Produkte aus dem Bereich des Blitzschutzes, Kabeltragsysteme sowie Unterflur-Module.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- BauunternehmerAS Merko Ehitus Eesti
- ArchitektMartin Aunin
- InstallateurAS KH Energia Konsult; DiWorks OÜ; Elkoral OÜ; Helmot E OÜ
- Ort und LandTallinn - Estland
- Gebäudegröße77.220 Quadratmeter
- Bauzeit2021-2025