Aktualisierte Auszugswerte unterstreichen Einsatzvielfalt von OBO Delta-Push®

08.07.2025|News

Aktualisierte Auszugswerte unterstreichen Einsatzvielfalt

Der Delta-Push® hat neue Standards in der Stecktechnik gesetzt: Er lässt sich unkompliziert montieren, steht für festen Halt sowie eine flexible Anwendung und überzeugt mit hohen Auszugswerten in verschiedenen Untergründen. Aktualisierte Auszugswerte für den Untergrund Hochlochziegel unterstreichen jetzt noch einmal die Einsatzvielfalt des Steckdübels. Verputztes Ziegelmauerwerk, wie Hochlochziegel, ist eine beliebte Außenwandkonstruktion und kann die Wärmedämmung verbessern.

Für alle drei Delta-Push® Varianten - Gewindedübel, Daumendübel und Kabelbinderdübel -  wurden zwei verschiedene Tests mit verputztem Hochlochziegel durchgeführt: Zum einen mit 10 mm Putzmörtel, zementgebunden nach DIN-EN-998-1, und zum anderen mit 10 mm Gipsputz nach DIN EN 13279-1. Die Prüfbohrungen wurden dabei immer im Bereich der Ziegellöcher durchgeführt, da Dübel hier für gewöhnlich die geringste Haltekraft haben. Doch auch hier konnte der Delta-Push® sich mit einem Bruchlastwert von 300 N und einem Wert für sichere Arbeitslast von 130 N einmal mehr als Kraftpaket unter den Dübeln beweisen.

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents