Leckstromfreier Überspannungsschutz
Typ 2 Ableiter V20-LCF

Unser V20-LCF ist ein geprüfter Typ 2 Ableiter nach DIN EN 61643-11. Er ist universell einsetzbar in Haupt- und Unterverteilungen oder an Endgeräten. Auch ein koordinierter Einsatz zu Typ 1 Ableitern ist möglich.
Die Ableiter V20-LCF sind durch die Reihenschaltung aus Varistor und hochbelastbarer Graphit-Funkenstrecke leckstromfrei. Ihre steckbaren Oberteile mit Spannungskodierung dienen als Fehlsteckschutz. Die Oberteile sind kompatibel zur bereits bestehenden V20-Serie aus dem OBO-Portfolio. Die Ableiter V20-LCF haben einen niedrigen Schutzpegel von ≤ 1,5 kV und ein Ableitvermögen von In 20 kA (8/20).
Leckstromfreiheit: Wann ist sie wichtig?
Leckstromfreiheit sorgt für die dauerhafte Verfügbarkeit der Stromversorgung auch bei sensiblen Fehlerstromschutzeinrichtungen oder bei permanenter Isolationsüberwachung.
Darüber hinaus sorgt sie auch für die dauerhafte Verfügbarkeit der Überspannungsschutzeinrichtung – und das auch bei rauen Industrieanwendungen.
Technisches Datenblatt
Bildergalerie













Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents