Die neue DIN 18014
Behalten Sie den Überblick – mit der OBO Auswahlhilfe für Erdungsanlagen

Die bisherige DIN 18014 befasste sich ausschließlich mit Fundamenterder. Die neue Version der Norm bezieht sich nun allgemeiner auch auf die Planung, Errichtung und Dokumentation von Erdungsanlagen für Gebäude mit Fokussierung auf deren bautechnischer Errichtung. Mit Erweiterung der Norm wurde darauf reagiert, dass sich die Bautechnik permanent weiterentwickelt und mit ihr die Anforderungen an die erforderlichen Erdungsanlagen.
Bedeutet in der Praxis: Nun bietet die neue Norm bei einigen Gebäudearten (z.B. Standard-Einzelwohngebäude bis 400 m² Grundfläche) auch die Möglichkeit, Tiefenerder und andere Erdungsmaßnahmen anstatt Fundamenterder anzuwenden.
Ebenfalls neu ist, dass die Norm für unterschiedliche Anforderungen konzipiert wurde. So kann sie sowohl für Neubauten als auch für Nachrüstungen an Bestandsgebäuden angewendet werden. Die aktualisierte DIN 18014 ist seit Juni 2023 gültig und für die sofortige Anwendung bei neuen Erdungsanlagen sowie bei Änderungen an vorhandenen Anlagen anzuwenden. Für Anlagen, die sich bereits in Planung oder im Bau befinden, gilt eine Übergangsfrist bis zum 01. Juni 2024. Unser Tipp für Planer, Handwerker und Installateure: Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie die neu DIN-Norm bereits jetzt anwenden.
Behalten Sie den Überblick: Die OBO Auswahlhilfe „Erdungsanlagen für Gebäude“ hilft Ihnen dabei, gemäß der neuen DIN-Norm 18014 entsprechend immer die passende Erdungsanlage für Ihre Gebäudearten zu finden. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur DIN 18014 noch einmal zusammengefasst, finden Montagebeispiele und einen Überblick über alle benötigten Materialien. Schritt für Schritt führt die OBO Auswahlhilfe Sie zur passenden, normgerechten Erdungsanlage.
Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents