Deckel für Bogen 90° BKRS FS
Typ DFB90 BKR 400 FS
|Art.Nr. 6049378
|EAN 4012196860708



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 657 mm |
|---|---|
| Breite | 657 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Anzahl Drehriegel | 5 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B400mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 20,2742 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DFB90 BKR 400 FS
657
2
6049378
DFB90 BKR 500 FS
757
2
6049380
Breite
DFB90 BKR 400 FS
Art.Nr.
6049378
Breite
657
Blechstärke
2
DFB90 BKR 500 FS
Art.Nr.
6049380
Breite
757
Blechstärke
2

