Anbau-Abzweigstück BKRS
Typ RAA BKRS 1040 FS
|Art.Nr. 6044624
|EAN 4012197309718



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück zur horizontalen Abzweigung, Formteil für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Mit integriertem Verbinder. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 424 mm |
|---|---|
| Breite | 1162 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß R | 280 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 2 mm |
| Abgehende Breite | 400 mm |
| Holmstärke | 2 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 100x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,8576 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Art.Nr.
RAA BKRS 1020 FS
962
nein
2
6044622
RAA BKRS 1030 FS
1062
nein
2
6044623
RAA BKRS 1040 FS
1162
nein
2
6044624
RAA BKRS 1050 FS
1262
nein
2
6044625
RAA BKRS 1060 FS
1362
nein
2
6044626
Breite
RAA BKRS 1020 FS
Art.Nr.
6044622
Breite
962
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
RAA BKRS 1030 FS
Art.Nr.
6044623
Breite
1062
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
RAA BKRS 1040 FS
Art.Nr.
6044624
Breite
1162
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
RAA BKRS 1050 FS
Art.Nr.
6044625
Breite
1262
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
RAA BKRS 1060 FS
Art.Nr.
6044626
Breite
1362
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
