Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic FS
Typ DFAAM 100 FS
|Art.Nr. 7138640
|EAN 4012195930587



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B=100mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DFAAM 100 FS
100
1,25
7138640
DFAAM 300 FS
300
1,25
7138646
DFAAM 400 FS
400
1,25
7138648
DFAAM 600 FS
600
1,25
7138652
Breite
DFAAM 100 FS
Art.Nr.
7138640
Breite
100
Blechstärke
1,25
DFAAM 300 FS
Art.Nr.
7138646
Breite
300
Blechstärke
1,25
DFAAM 400 FS
Art.Nr.
7138648
Breite
400
Blechstärke
1,25
DFAAM 600 FS
Art.Nr.
7138652
Breite
600
Blechstärke
1,25


