Anbau-Abzweigstück 60 A4
Typ RAA 610 A4
|Art.Nr. 7136122
|EAN 4012195675686



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Ausführung Verbinder | Mitgelieferter Verbinder |
|---|---|
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 60x100 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RAA 610 A4
100
7136122
RAA 620 A4
200
7136135
RAA 630 A4
300
7136143
Breite
RAA 610 A4
Art.Nr.
7136122
Breite
100
RAA 620 A4
Art.Nr.
7136135
Breite
200
RAA 630 A4
Art.Nr.
7136143
Breite
300


