Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 SG
Art.Nr. 7103635 | EAN 4012196582495
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 40x5 Dimension 40x5x3000 Oberfläche schweißgrundiert Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 5 mm Länge 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLH 62 3000 SG / 7103635 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLH 62 3000 SG / 7103635 , 0.16MB , pdf