Verbinder A4
Typ SLV 62 A4
|Art.Nr. 7103594
|EAN 4012196698141



Art.Nr. / Typ
7103594 / SLV 62 A4
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 12 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Abmessung | 210x45 |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 40 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Dimension | 210x62 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Werkstoff
Art.Nr.
SLV 62 A4
12
Edelstahl, rostfrei 1.4571
7103594
SLV 62 A4
Art.Nr.
7103594
Höhe
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571



