Abhängewinkel Tunnel
Typ AHW-T 300 VA4529
|Art.Nr. 6419669
|EAN 4012197348861



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Abhängewinkel zur Wandmontage von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 310 mm |
|---|---|
| Höhe | 125 mm |
| Maß A | 40 mm |
| Maß B | 310 mm |
| Maß H | 125 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| F in kN | 3,5 kN |
| Dimension | B310mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4529 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0939 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
AHW-T 100 VA4529
6419660
AHW-T 150 VA4529
6419662
AHW-T 200 VA4529
6419664
AHW-T 250 VA4529
6419667
AHW-T 300 VA4529
6419669
AHW-T 350 VA4529
6419670
AHW-T 100 VA4547
6419675
AHW-T 150 VA4547
6419677
AHW-T 200 VA4547
6419679
AHW-T 250 VA4547
6419681
AHW-T 300 VA4547
6419683
AHW-T 350 VA4547
6419685
AHW-T 100 VA4529
Art.Nr.
6419660
AHW-T 150 VA4529
Art.Nr.
6419662
AHW-T 200 VA4529
Art.Nr.
6419664
AHW-T 250 VA4529
Art.Nr.
6419667
AHW-T 300 VA4529
Art.Nr.
6419669
AHW-T 350 VA4529
Art.Nr.
6419670
AHW-T 100 VA4547
Art.Nr.
6419675
AHW-T 150 VA4547
Art.Nr.
6419677
AHW-T 200 VA4547
Art.Nr.
6419679
AHW-T 250 VA4547
Art.Nr.
6419681
AHW-T 300 VA4547
Art.Nr.
6419683
AHW-T 350 VA4547
Art.Nr.
6419685