TP-Wand- und Deckenbügel FT
Typ TPDG 245 FT
|Art.Nr. 6365981
|EAN 4012195076919



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
für Breite max.
F in kN Wand
F in kN Decke
Farbe
zink
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
TP Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Wird der Bügel direkt an Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.
Max. Seitenhöhe des Kabeltrag-Systems 60 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß L | 150 mm |
| Maß B | 245 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Breite min. | 200 |
| für Breite max. | 200 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Ausführung | Abhängebügel (C-Bügel) |
| F in kN Wand | 0,87 kN |
| F in kN Decke | 0,8 kN |
| Dimension | B245mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4808 kg CO2e / 1 Stück |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
für Breite max.
F in kN Wand
F in kN Decke
Farbe
Art.Nr.
TPDG 145 FT
145
60
100
1,4
1,3
zink
6365977
TPDG 245 FT
245
60
200
0,87
0,8
zink
6365981
TPDG 345 FT
345
60
300
0,55
0,5
zink
6365985
Breite
für Breite max.
F in kN Wand
F in kN Decke
TPDG 145 FT
Art.Nr.
6365977
Breite
145
Höhe
60
für Breite max.
100
F in kN Wand
1,4
F in kN Decke
1,3
Farbe
zink
TPDG 245 FT
Art.Nr.
6365981
Breite
245
Höhe
60
für Breite max.
200
F in kN Wand
0,87
F in kN Decke
0,8
Farbe
zink
TPDG 345 FT
Art.Nr.
6365985
Breite
345
Höhe
60
für Breite max.
300
F in kN Wand
0,55
F in kN Decke
0,5
Farbe
zink