T-Abzweigtück 110 A4
Typ WLT 1140 A4
|Art.Nr. 6312819
|EAN 4012195910381



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Bauform | Abgang symmetrisch |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 110x400 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 80,0084 kg CO2e / 1 Stück |
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
Holmstärke
Art.Nr.
WLT 1120 A4
200
2
6312815
WLT 1130 A4
300
2
6312817
WLT 1140 A4
400
2
6312819
WLT 1150 A4
500
2
6312821
WLT 1160 A4
600
2
6312823
Breite
WLT 1120 A4
Art.Nr.
6312815
Breite
200
Holmstärke
2
WLT 1130 A4
Art.Nr.
6312817
Breite
300
Holmstärke
2
WLT 1140 A4
Art.Nr.
6312819
Breite
400
Holmstärke
2
WLT 1150 A4
Art.Nr.
6312821
Breite
500
Holmstärke
2
WLT 1160 A4
Art.Nr.
6312823
Breite
600
Holmstärke
2