T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60150
Typ WDKH-T60150LGR
|Art.Nr. 6176092
|EAN 4012195815143



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 291 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß b | 155 mm |
| Maß a | 291 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 60x |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 60 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x150mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2606 kg CO2e / 1 Stück |
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
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDKH-T60150RW
155
291
reinweiß; RAL 9010
6175714
WDKH-T60150LGR
155
291
lichtgrau; RAL 7035
6176092
Farbe
WDKH-T60150RW
Art.Nr.
6175714
Maß b
155
Maß a
291
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T60150LGR
Art.Nr.
6176092
Maß b
155
Maß a
291
Farbe
lichtgrau; RAL 7035