T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Typ WDKH-T40060LGR
|Art.Nr. 6176080
|EAN 4012195815112



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß b | 66 mm |
| Maß a | 190 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 40x60 |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 40 mm |
| Kanalhöhe min. | 60 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 40x60mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6468 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDKH-T40060RW
66
190
reinweiß; RAL 9010
6175702
WDKH-T40060LGR
66
190
lichtgrau; RAL 7035
6176080
Farbe
WDKH-T40060RW
Art.Nr.
6175702
Maß b
66
Maß a
190
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T40060LGR
Art.Nr.
6176080
Maß b
66
Maß a
190
Farbe
lichtgrau; RAL 7035