T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Typ WDKH-T30045RW
|
Art.Nr. 6175698
|
EAN 4012195814160

Beschreibung

T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge88 mm
Breite45 mm
Höhe30 mm
Maß b68 mm
Maß a88 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung ohne KunststoffJa

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung30 x 45
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
Kanaltiefe30 mm
Kanalhöhe min.45 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension30x45mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,128 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-T30045RW
Art.Nr.
6175698
Maß b
68
Maß a
88
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T30045LGR
Art.Nr.
6176076
Maß b
68
Maß a
88
Farbe
lichtgrau; RAL 7035