Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP

Typ DTG-2EP AL1
|
Art.Nr. 6119236
|
EAN 4012195697121
Art.Nr. / Typ
Farbe
Mit Staubschutz
ja

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.


  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutzja
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe9 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
MontageöffnungTyp EP
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbealu lackiert
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1811 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
DTG-2EP RW1
Art.Nr.
6119232
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTG-2EP SWGR1
Art.Nr.
6119234
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTG-2EP AL1
Art.Nr.
6119236
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert