Kabelleiter LG 60, 6 m VS A4

Typ LG 640 VS6 A4
|
Art.Nr. 6101216
|
EAN 4012195022114
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Die passende Bügelschelle Typ BS-H... finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite400 mm
Höhe60 mm
Maß B400 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt198 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt19800 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprosseblindgenietet
Abmessung60x400x6000
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x400x6000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate16,0526 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m0,45 kN/m
Stützabstand 4,5m0,3 kN/m
Stützabstand 5,0m0,15 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
DRL 400 A4

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6222537

Schutzkappe 60
Typ
SKH 60 OR

kl. VKE: 40 Paar

Paar

Ausführungen

Breite
LG 620 VS6 A4
Art.Nr.
6101200
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
LG 630 VS6 A4
Art.Nr.
6101208
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
LG 640 VS6 A4
Art.Nr.
6101216
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
LG 650 VS6 A4
Art.Nr.
6101223
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
LG 660 VS6 A4
Art.Nr.
6101232
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571