AZ-Kleinkanal 300 FS

Typ AZK 300 FS
|
Art.Nr. 6075370
|
EAN 4012195811244

Beschreibung

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt150 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt15000 mm²
Abmessung50x300x1,5
Dimension50x300x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate10,8625 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 1,0m1,9 kN/m
Stützabstand 1,5m1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m0,3 kN/m
Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
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
VF AZK FT

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Art.Nr. 6066704

Kabelschutzring 915 PE
Typ
KSR-915 PE

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Art.Nr. 6066712

Kabelschutzring 910 PE
Typ
KSR-910 PE

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Ausführungen

AZK 300 FS
Art.Nr.
6075370
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5