Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS
Typ SKSMU 840 FS
|Art.Nr. 6059770
|EAN 4012195833512



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 400 mm |
EPD (Environmental Product Declaration)
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 338 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 33800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 85x400x3050 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 2,8 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 2,25 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,5 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,75 kN/m |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 20,1702 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
SKSMU 810 FS
3050
100
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059762
SKSMU 820 FS
3050
200
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059766
SKSMU 830 FS
3050
300
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059768
SKSMU 840 FS
3050
400
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059770
SKSMU 850 FS
3050
500
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059772
SKSMU 860 FS
3050
600
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059774
Breite
SKSMU 810 FS
Art.Nr.
6059762
Länge
3050
Breite
100
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 820 FS
Art.Nr.
6059766
Länge
3050
Breite
200
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 830 FS
Art.Nr.
6059768
Länge
3050
Breite
300
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 840 FS
Art.Nr.
6059770
Länge
3050
Breite
400
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 850 FS
Art.Nr.
6059772
Länge
3050
Breite
500
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 860 FS
Art.Nr.
6059774
Länge
3050
Breite
600
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink