Standfuß für FangFix-System min. 10 kg
Typ F-FIX-10B
|Art.Nr. 5403110
|EAN 4012195070061



Art.Nr. / Typ
Nenngröße Ø
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 77 Stück
77Stück
Stück
Beschreibung
• System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
• FangFix-Klemme aus VA; Blitzstrom geprüft mit 100 kA (10/350)
• 16 kg Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
• Schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
• Beton, frostbeständig
• Der FangFix-Stein ist stapelbar
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
• FangFix-Klemme aus VA; Blitzstrom geprüft mit 100 kA (10/350)
• 16 kg Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
• Schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
• Beton, frostbeständig
• Der FangFix-Stein ist stapelbar
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
Technische Daten
Technische Daten
| Nenngröße Ø | 295 mm |
|---|---|
| Verjüngt | nein |
| Durchmesser | 295 mm |
| Aufnahme Fangstange | Gewinde |
| Gewicht | 10 kg |
| Ausführung | Sockel |
| Passung | Rd 8 mm |
| Dimension | 10kg |
| Werkstoff | Beton |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2965 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nenngröße Ø
Art.Nr.
F-FIX-10
295
5403103
F-FIX-10B
295
5403110
F-FIX-10
Art.Nr.
5403103
Nenngröße Ø
295
F-FIX-10B
Art.Nr.
5403110
Nenngröße Ø
295