Sechskantschraube M12 F

Typ SKS 12x60 F
|
Art.Nr. 3163156
|
EAN 4012195258254
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d
Gewinde metrisch
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm
Maß d12 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch12
GewindeM 12 x 60
Festigkeitsklasse8.8
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Gewindesteigung1,75 mm
Schlüsselweite19
Vollgewindeja
DimensionM12x60
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
SKS 12x40 F
Art.Nr.
3163160
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x60 F
Art.Nr.
3163172
Maß L
60
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x40 G F
Art.Nr.
3163165
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x30 F
Art.Nr.
3163091
Maß L
30
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x60 F
Art.Nr.
3163156
Maß L
60
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x130 F
Art.Nr.
6408478
Maß L
130
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x80 F
Art.Nr.
6418287
Maß L
80
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x100 F
Art.Nr.
6418295
Maß L
100
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x110 F
Art.Nr.
6418317
Maß L
110
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl