Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen und Steckklemmen

Typ X01 UT G LGR
|
Art.Nr. 2005240
|
EAN 4012196584529
Art.Nr. / Typ
2005240 / X01 UT G LGR
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5-polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • 7 Kabeleinführungen
  • Nennquerschnitt 1,5 mm²
  • Nennspannung 750 V
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge95 mm
Breite95 mm
Höhe60 mm
Lichte Innenmaße85x85x45 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Anzahl der Einführungen7
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP67
Nennspannung750 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungVerschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui750 V
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständigja
Schutzgrad IK-CodeIK09
Max. Leiterquerschnitt1,5 mm²
Nennquerschnitt min.0,8 mm²
Nennquerschnitt max.1,5 mm²
Formquadratisch
BestückungKlemme
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension95x95x60
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8525 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

X01 UT G LGR
Art.Nr.
2005240
Lichte Innenmaße
85x85x45
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035