Schraub-Abstandschelle, universal
Typ 2073 M6 G
|Art.Nr. 1380729
|EAN 4012195121152



Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Lochgröße
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Mit Gewinde M6.
Universalschelle mit großem Spannbereich.
Universalschelle mit großem Spannbereich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Breite | 18 mm |
| Maß L | 102 mm |
| Maß A | 102 mm |
| Maß B | 86 mm |
| Maß D min. | 60 mm |
| Maß H | 8 mm |
| Maß b | 18 mm |
| Maß x | 18 mm |
| Maß t1 | 2 |
| Maß t2 | 2 |
| Maß D | 60 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 2 mm |
|---|---|
| Lochgröße | M6 mm |
| Halogenfrei | nein |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Schraube | M6 x 25 |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Spannbereich D min. | 44 mm |
| Spannbereich D max. | 60 mm |
| Dimension | 44-60mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2457 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Lochgröße
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
2070 M6 G
1,5
M6
12
20
galvanisch verzinkt
Stahl
1380028
2071 M6 G
1,5
M6
20
30
galvanisch verzinkt
Stahl
1380222
2072 M6 G
2
M6
30
44
galvanisch verzinkt
Stahl
1380427
2073 M6 G
2
M6
44
60
galvanisch verzinkt
Stahl
1380729
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2070 M6 G
Art.Nr.
1380028
Materialstärke
1,5
Lochgröße
M6
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
20
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
2071 M6 G
Art.Nr.
1380222
Materialstärke
1,5
Lochgröße
M6
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
30
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
2072 M6 G
Art.Nr.
1380427
Materialstärke
2
Lochgröße
M6
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
44
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
2073 M6 G
Art.Nr.
1380729
Materialstärke
2
Lochgröße
M6
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
60
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl