Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Typ 2056U 76 ALU
|Art.Nr. 1184512
|EAN 4012195439639



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Die Bügelschellen 2056/U ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| für 1 Kabel H | 110 mm |
| für 1 Kabel L | 45,5 |
| Spannbereich D min. | 70 mm |
| Spannbereich D max. | 76 mm |
| Dimension | 70-76mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6988 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 45,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 82 mm |
| Maß H | 116 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß x | 6,5 mm |
| Maß G | M8 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U 16 ALU
2
12
16
1184415
2056U 34 ALU
2
28
34
1184458
2056U 40 ALU
2
34
40
1184466
2056U 46 ALU
2
40
46
1184474
2056U 58 ALU
2
52
58
1184490
2056U 64 ALU
2
58
64
1184504
2056U 76 ALU
2
70
76
1184512
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U 16 ALU
Art.Nr.
1184415
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056U 34 ALU
Art.Nr.
1184458
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056U 40 ALU
Art.Nr.
1184466
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056U 46 ALU
Art.Nr.
1184474
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056U 58 ALU
Art.Nr.
1184490
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056U 64 ALU
Art.Nr.
1184504
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
2056U 76 ALU
Art.Nr.
1184512
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
