Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Typ 2056W 34 ALU
|Art.Nr. 1184040
|EAN 4012195437895



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Die Bügelschellen 2056/W ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 32 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 32 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Winkelprofil |
| für 1 Kabel H | 99 mm |
| für 1 Kabel L | 31,5 |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 28-34mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4394 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 31,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß H | 99 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5,5 mm |
| Maß G | M8 |
| Maß E | 11 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056W 22 ALU
2
16
22
1184024
2056W 28 ALU
2
22
28
1184032
2056W 34 ALU
2
28
34
1184040
2056W 40 ALU
2
34
40
1184059
2056W 58 ALU
2
52
58
1184083
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056W 22 ALU
Art.Nr.
1184024
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056W 28 ALU
Art.Nr.
1184032
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056W 34 ALU
Art.Nr.
1184040
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056W 40 ALU
Art.Nr.
1184059
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056W 58 ALU
Art.Nr.
1184083
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
