Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Typ 2056 3 22 ALU
|Art.Nr. 1183524
|EAN 4012195436218



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Die Bügelschellen 2056/ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Dimension | 16-22mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3345 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 47 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß H | 101 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 3 22 ALU
2
16
22
1183524
2056 3 28 ALU
2
22
28
1183532
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 3 22 ALU
Art.Nr.
1183524
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056 3 28 ALU
Art.Nr.
1183532
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
