Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Typ 2056F 2 22 FT
|Art.Nr. 1170228
|EAN 4012195071655



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 20 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 20 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | flaches Profil |
| für 1 Kabel H | 54 mm |
| für 1 Kabel L | 25 |
| für 2 Kabel H | 78 mm |
| für 2 Kabel L | 38 mm |
| für 3 Kabel L | 38 mm |
| für 3 Kabel H | 102 mm |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Dimension | 16-22mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1111 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 38 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß H | 78 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß E | 13 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056F 2 22 FT
3
16
22
1170228
2056F 2 28 FT
3
22
28
1170287
2056F 2 34 FT
5
28
34
1170341
2056F 2 46 FT
5
40
46
1170465
2056F 2 52 FT
5
46
52
1170511
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056F 2 22 FT
Art.Nr.
1170228
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056F 2 28 FT
Art.Nr.
1170287
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056F 2 34 FT
Art.Nr.
1170341
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056F 2 46 FT
Art.Nr.
1170465
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056F 2 52 FT
Art.Nr.
1170511
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
