Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2
Typ 2056 M 52 A2
|Art.Nr. 1159752
|EAN 4012195668299



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 50 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 50 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| für 1 Kabel H | 86 mm |
| für 1 Kabel L | 44 |
| Spannbereich D min. | 46 mm |
| Spannbereich D max. | 52 mm |
| Dimension | 46-52mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6804 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 44 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 57 mm |
| Maß H | 86 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 35 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M8 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 M 12 A2
3
8
12
1159712
2056 M 16 A2
3
12
16
1159716
2056 M 22 A2
3
16
22
1159722
2056 M 28 A2
3
22
28
1159728
2056 M 40 A2
5
34
40
1159740
2056 M 46 A2
5
40
46
1159746
2056 M 52 A2
5
46
52
1159752
2056 M 58 A2
5
52
58
1159758
2056 M 70 A2
5
64
70
1159770
2056 M 76 A2
5
70
76
1159776
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 M 12 A2
Art.Nr.
1159712
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056 M 16 A2
Art.Nr.
1159716
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056 M 22 A2
Art.Nr.
1159722
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056 M 28 A2
Art.Nr.
1159728
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056 M 40 A2
Art.Nr.
1159740
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056 M 46 A2
Art.Nr.
1159746
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056 M 52 A2
Art.Nr.
1159752
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056 M 58 A2
Art.Nr.
1159758
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056 M 70 A2
Art.Nr.
1159770
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
2056 M 76 A2
Art.Nr.
1159776
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
