Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Typ 2056U M 12 A4
|Art.Nr. 1158207
|EAN 4012195912255



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 8-12mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte der Wanne | sonstige |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,175 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 25,5 mm |
|---|---|
| Maß B | 16 mm |
| Maß H | 43,5 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U M 12 A4
3
8
12
1158207
2056U M 28 A4
3
22
28
1158219
2056U M 40 A4
5
34
40
1158227
2056U M 46 A4
5
40
46
1158231
2056U M 58 A4
5
52
58
1158239
2056U M 64 A4
5
58
64
1158243
2056U M 70 A4
5
64
70
1158247
2056U M 76 A4
5
70
76
1158251
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U M 12 A4
Art.Nr.
1158207
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056U M 28 A4
Art.Nr.
1158219
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056U M 40 A4
Art.Nr.
1158227
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056U M 46 A4
Art.Nr.
1158231
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056U M 58 A4
Art.Nr.
1158239
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056U M 64 A4
Art.Nr.
1158243
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
2056U M 70 A4
Art.Nr.
1158247
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
2056U M 76 A4
Art.Nr.
1158251
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
