Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Typ 2056F M 22 FT
|Art.Nr. 1156829
|EAN 4012195495314



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle zur Befestigung von Kabeln und Rohren. Geeignet für Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Stärke. Metallwanne mit stark gerundeten Kanten zum Kabelschutz.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 20 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 20 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | flaches Profil |
| für 1 Kabel H | 54 mm |
| für 1 Kabel L | 34 |
| für 2 Kabel H | 78 mm |
| für 2 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel H | 102 mm |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Dimension | 16-22mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1005 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß H | 54 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß E | 13 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056F M 16 FT
3
12
16
1156810
2056F M 22 FT
3
16
22
1156829
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056F M 16 FT
Art.Nr.
1156810
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056F M 22 FT
Art.Nr.
1156829
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
