Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187020 / Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155431 | EAN 4012195061038

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite; mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite;
Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 11-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 22-28mm
für 1 Kabel H 51 mm
für 1 Kabel L 33,5
für 2 Kabel H 84 mm
für 2 Kabel L 46,5 mm
für 3 Kabel H 115 mm
für 3 Kabel L 57,5 mm
für Rohrdurchmesser max. 25 mm
für Rohrdurchmesser min. 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm
Halogenfrei nein
Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 51 mm
Maß L 33,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 4,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 28 mm
Spannbereich D min. 22 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056N M 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1155407
100 Stück 340,25 € Preis / 100 Stück
2056N M 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1155431
100 Stück 417,50 € Preis / 100 Stück
2056N M 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1155474
100 Stück 694,20 € Preis / 100 Stück
2056N M 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1155482
100 Stück 826,60 € Preis / 100 Stück
2056N M 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1155490
100 Stück 854,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056N M 28 FT / 1155431
Download