Verbinder A4
Typ GVMS 4 ASV A4
|Art.Nr. 1124715
|EAN 4012195805120



Art.Nr. / Typ
1124715 / GVMS 4 ASV A4
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Von außen übergreifender Verbinder mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 22 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2 mm |
| Lochgröße | 13 mm |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| Ausführung | mit Durchgangslochung 13 mm |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| Dimension | 200x48x30 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6892 kg CO₂e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
GVMS 4 ASV A4
200
48
1124715
GVMS 4 ASV A4
Art.Nr.
1124715
Länge
200
Breite
48

