Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht
Typ MS5030P2000A4
|Art.Nr. 1121465
|EAN 4012195906995




Art.Nr. / Typ
1121465 / MS5030P2000A4
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L | 2000 mm |
Technische Daten
| Schlitzweite | 22 mm |
|---|---|
| Materialstärke | 3 mm |
| Statischer Wert A | 3,39 cm² |
| Statischer Wert ly | 3,99 cm |
| Statischer Wert lz | 13,11 cm |
| Statischer Wert Wy | 3,95 cm² |
| Statischer Wert Wz | 6,38 cm² |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 2000x50x30 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,9326 kg CO₂e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS5030P2000A4
2000
50
30
3
blank, nachbehandelt
1121465
MS5030P2000A4
Art.Nr.
1121465
Länge
2000
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
blank, nachbehandelt





