Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl

Typ RKSN2 4 VS 25
|
Art.Nr. 7409210
|
EAN 4012195867166
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge199 mm
Breite199 mm
Maß h110 mm

Technische Daten

Fußbodenhöhe min.110 mm
Fußbodenhöhe max.155 mm
Bodenbelagdicke25 mm
Nivellierbereich min.110 mm
Nivellierbereich max.155 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte6
Entkoppelbarnein
Länge Einbaumaß201 mm
Breite Einbaumaß201 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegetrocken
Anzahl der Gerätebecher2
Einbautiefe110 mm
Ausführung LeitungsauslassSchwenkbarer Schnurauslass
Anzahl der Leitungsauslässe1
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernja
Schutzgrad IK-CodeIK10
Typ des EinbausystemsUT3
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten4
ZulassungenVDE
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP40
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 5.000 N
Ausführungquadratisch
Dimension200x200mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,6556 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RK NEV2 110

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Typ
MTM 2C

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 7405798

Schallschutzslipper
Typ
SRS 4

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Ausführungen

Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
RKSN2 4 VS 20
Art.Nr.
7409208
Fußbodenhöhe min.
105
Fußbodenhöhe max.
150
Bodenbelagdicke
20
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
4
Maß h
105
RKSN2 4 VS 25
Art.Nr.
7409210
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
4
Maß h
110