Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant, GES R2, Chrom

Typ GES R2B Cr
|
Art.Nr. 7408876
|
EAN 4012196460830

Beschreibung

Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Die Deckelausführung kann als Kabelauslass genutzt werden.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Geeignet für Unterflurkanalnein
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Geeignet für Nasspflegeja
Außendurchmesser140 mm
Mit Bodenbelagsaussparungnein
Bodenbelagsschutzrahmenja
Ausführung LeitungsauslassKein Leitungsauslass
Schutzgrad IK-CodeIK10
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP66
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 15.000 N
Ausführungrund
ÖffnungsmechanismusWerkzeug
Oberflächeverchromt
WerkstoffZinkdruckguss
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2076 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
MT R2 1-1

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
UD GES R2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

GES R2B Ni-O
Art.Nr.
7408869
GES R2B Ni
Art.Nr.
7408870
GES R2B CuZn
Art.Nr.
7408872
GES R2B Cu
Art.Nr.
7408874
GES R2B Cr
Art.Nr.
7408876