Abdeckplatte Telitank T12L, blind, für Längsseite
Typ T12L P04S 9011
|Art.Nr. 7408132
|EAN 4012195114239



Art.Nr. / Typ
7408132 / T12L P04S 9011
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Abdeckplatte "blind", passend zur T12L-Längsseite (1/1-Abdeckung).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Breite | 284 mm |
| Höhe | 2 mm |
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Anwendung | Aufflur-Tank |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Blinddeckel | ja |
| Installationstechnik | sonstige |
| Anzahl der einfachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der zweifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der dreifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen | 0 |
| Anzahl der quadratischen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der runden Öffnungen | 0 |
| Anzahl der ovalen Öffnungen | 0 |
| Geeignet für Beschriftungsfeld | nein |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Dimension | 284x88mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,166 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
T12L P04S 9011
graphitschwarz; RAL 9011
7408132
T12L P04S 9011
Art.Nr.
7408132
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011