Deckel für Anbau-Abzweigstück DD

Typ DFAA 200 DD
|
Art.Nr. 7131321
|
EAN 4012196252251
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Maß B200 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel4 St.
Materialstärke1 mm
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
DimensionB200mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
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
DFAA 100 DD
Art.Nr.
7131305
Breite
100
Blechstärke
1
DFAA 200 DD
Art.Nr.
7131321
Breite
200
Blechstärke
1
DFAA 300 DD
Art.Nr.
7131348
Breite
300
Blechstärke
1