Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD
Typ RWEB 630 DD
|Art.Nr. 7106118
|EAN 4012196982707



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Dimension | 60x300 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0855 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Art.Nr.
RWEB 610 DD
100
60
7106106
RWEB 615 DD
150
60
7106110
RWEB 620 DD
200
60
7106114
RWEB 630 DD
300
60
7106118
RWEB 640 DD
400
60
7106122
RWEB 650 DD
500
60
7106126
RWEB 660 DD
600
60
7106130
RWEB 605 DD
50
60
7107145
Breite
RWEB 610 DD
Art.Nr.
7106106
Breite
100
Höhe
60
RWEB 615 DD
Art.Nr.
7106110
Breite
150
Höhe
60
RWEB 620 DD
Art.Nr.
7106114
Breite
200
Höhe
60
RWEB 630 DD
Art.Nr.
7106118
Breite
300
Höhe
60
RWEB 640 DD
Art.Nr.
7106122
Breite
400
Höhe
60
RWEB 650 DD
Art.Nr.
7106126
Breite
500
Höhe
60
RWEB 660 DD
Art.Nr.
7106130
Breite
600
Höhe
60
RWEB 605 DD
Art.Nr.
7107145
Breite
50
Höhe
60