Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Sprossen
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Befestigung der Sprosse
geschweißt
Dimension
25x156x2000
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
mm
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt
ja
Seitenlochung
ja
Sprossenabstand
250
mm
Weitspann-Ausführung
nein
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Abmessungen
Breite
150
mm
Höhe
25
mm
Länge
2000
mm
Länge
2000
ft
Maß B
156
mm
Belastungen
Stützabstand 1,0m
1,6
kN/m
Stützabstand 1,5m
0,65
kN/m
Stützabstand 2,0m
0,25
kN/m
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SL42
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm