90°-Vertikalbogen, fallend 60 A2
Typ RBV 610 F A2
|Art.Nr. 7007155
|EAN 4012195688563



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | vertikal fallend |
| Mit Oberteil | nein |
| Bauform | Bogen starr |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x100 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,8947 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBV 610 F A2
100
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
7007155
RBV 620 F A2
200
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
7007157
RBV 630 F A2
300
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
7007159
RBV 640 F A2
400
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
7007161
RBV 650 F A2
500
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
7007163
RBV 660 F A2
600
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
7007165
Breite
RBV 610 F A2
Art.Nr.
7007155
Breite
100
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RBV 620 F A2
Art.Nr.
7007157
Breite
200
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RBV 630 F A2
Art.Nr.
7007159
Breite
300
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RBV 640 F A2
Art.Nr.
7007161
Breite
400
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RBV 650 F A2
Art.Nr.
7007163
Breite
500
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RBV 660 F A2
Art.Nr.
7007165
Breite
600
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl