90°-Vertikalbogen, fallend 60 FS

Typ RBV 620 F FS
|
Art.Nr. 7007063
|
EAN 4012195047469
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe60 mm
Maß B200 mm
Maß W200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderungvertikal fallend
BauformBogen starr
Dimension60x200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,8522 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBV 610 F FS
Art.Nr.
7007055
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 615 F FS
Art.Nr.
7007059
Breite
150
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 620 F FS
Art.Nr.
7007063
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 630 F FS
Art.Nr.
7007067
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 640 F FS
Art.Nr.
7007071
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 650 F FS
Art.Nr.
7007075
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 660 F FS
Art.Nr.
7007079
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink