90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4

Typ RBV 630 F A4
|
Art.Nr. 7006758
|
EAN 4012195886488
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderungvertikal fallend
Dimension60x300
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,0012 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBV 610 F A4
Art.Nr.
7006750
Breite
100
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RBV 620 F A4
Art.Nr.
7006754
Breite
200
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RBV 630 F A4
Art.Nr.
7006758
Breite
300
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RBV 640 F A4
Art.Nr.
7006762
Breite
400
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RBV 650 F A4
Art.Nr.
7006766
Breite
500
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl
RBV 660 F A4
Art.Nr.
7006770
Breite
600
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Farbe
edelstahl