Anbau-Abzweigstück 110 FS

Typ RAA 120 FS
|
Art.Nr. 7002653
|
EAN 4012196819850
Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke1,25 mm
Dimension110x200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
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
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RAA 110 FS
Art.Nr.
7002637
Breite
100
Farbe
zink
RAA 120 FS
Art.Nr.
7002653
Breite
200
Farbe
zink