Wandausleger AW 80

Typ AW 80 41 FT
|
Art.Nr. 6417795
|
EAN 4012196203598

Beschreibung

Schwerer Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Bei der Befestigung von Kabelrinnen- und leitern mit Flachrundschrauben der Größe M6 bitte Großflächenscheibe separat bestellen (Lochung im Ausleger 9 x ...).

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Breite410 mm
Höhe165 mm
Maß A50 mm
Maß B410 mm
Maß H165 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser17,5 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN8 kN
DimensionB410mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,0975 kg CO2e / 1 Stück
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 80

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
AW 80 21 FT
Art.Nr.
6417752
Breite
210
F in kN
8
AW 80 31 FT
Art.Nr.
6417779
Breite
310
F in kN
8
AW 80 41 FT
Art.Nr.
6417795
Breite
410
F in kN
8
AW 80 51 FT
Art.Nr.
6417817
Breite
510
F in kN
8
AW 80 61 FT
Art.Nr.
6417833
Breite
610
F in kN
8
AW 80 71 FT
Art.Nr.
6417868
Breite
710
F in kN
8
AW 80 81 FT
Art.Nr.
6417884
Breite
810
F in kN
8