Flachrundschraube mit Kombimutter F

Typ FRSB 6x20 F
|
Art.Nr. 6406203
|
EAN 4012196199990
Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.

Flachrundschraube wird in Kombination mit Klemmstück Typ GKS 34 und Verbinder Typ GSV 34 eingesetzt.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge20 mm
Maß L20 mm
Maß d6 mm
Maß D13,5 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
Festigkeitsklasse5.6
Mit Unterlegscheibenein
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite10
Vollgewindeja
DimensionM6x20
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Linksgewindenein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0214 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRSB 6x12 F
Art.Nr.
6406122
Länge
12
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x12 VZ F
Art.Nr.
6406125
Länge
12
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x16 F
Art.Nr.
6406157
Länge
16
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x20 F
Art.Nr.
6406203
Länge
20
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x30 F
Art.Nr.
6406907
Länge
30
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl