- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Abmessung 30 x 50 x 2,0 Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Dimension 50x30x600 Funktionserhalt ja Lochbreite 11 mm Materialstärke 2 mm Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform U-Profil Schlitzweite 30 mm Statischer Wert A 1,42 cm² Statischer Wert ly 1,52 cm Statischer Wert lz 5,72 cm Statischer Wert Wy 0,7 cm² Statischer Wert Wz 2,29 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 30 mm Länge 600 mm Maß L 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 3 60 FS / 6342310 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 3 60 FS / 6342310 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch