IS 8-Stiel

Typ IS 8 200 FT
|
Art.Nr. 6337236
|
EAN 4012196183791

Beschreibung

I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.

Am I-Stiel IS 8 können einseitig und beidseitig Ausleger Typ AS 15, AS 30 und AS 55 befestigt werden. Die Ausleger sind in der Höhe stufenlos verstellbar.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite80 mm
Höhe42 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Schlitzweite70 mm
Materialstärke4 mm
Statischer Wert A7,02 cm²
Statischer Wert ly6,26 cm⁴
Statischer Wert lz77,53 cm⁴
Statischer Wert Wy2,98 cm³
Statischer Wert Wz19,38 cm³
ProfilformI-Profil
Art der LochungSteg gelocht
Abbrechbarnein
Lochbreite14 mm
Mit Zahnungnein
Abmessung80 x 42
EPD-Artikelja
AusführungEinfachprofil
Dimension80x42x2000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate24,1565 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
VIS 8 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6338519

Schutzkappe
Typ
IS 8 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Art.Nr. 6347053

Kopfplatte, längs
Typ
KI 8 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
IS 8 30 FT
Art.Nr.
6337031
Länge
300
IS 8 40 FT
Art.Nr.
6337058
Länge
400
IS 8 50 FT
Art.Nr.
6337066
Länge
500
IS 8 60 FT
Art.Nr.
6337074
Länge
600
IS 8 70 FT
Art.Nr.
6337082
Länge
700
IS 8 80 FT
Art.Nr.
6337090
Länge
800
IS 8 90 FT
Art.Nr.
6337104
Länge
900
IS 8 100 FT
Art.Nr.
6337112
Länge
1000
IS 8 110 FT
Art.Nr.
6337120
Länge
1100
IS 8 120 FT
Art.Nr.
6337139
Länge
1200
IS 8 130 FT
Art.Nr.
6337147
Länge
1300
IS 8 140 FT
Art.Nr.
6337155
Länge
1400
IS 8 150 FT
Art.Nr.
6337163
Länge
1500
IS 8 160 FT
Art.Nr.
6337171
Länge
1600
IS 8 170 FT
Art.Nr.
6337198
Länge
1700
IS 8 180 FT
Art.Nr.
6337201
Länge
1800
IS 8 190 FT
Art.Nr.
6337228
Länge
1900
IS 8 200 FT
Art.Nr.
6337236
Länge
2000
IS 8 300 FT
Art.Nr.
6337244
Länge
3000
IS 8 600 FT
Art.Nr.
6337252
Länge
6000