90°-Bogen 110 FT

Typ WLB 90 113 FT
|
Art.Nr. 6312446
|
EAN 4012196302239

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe110 mm
Maß B300 mm
Maß R300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke2 mm
Dimension110x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate22,2794 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WLB 90 112 FT
Art.Nr.
6312438
Breite
200
Holmstärke
2
WLB 90 113 FT
Art.Nr.
6312446
Breite
300
Holmstärke
2
WLB 90 114 FT
Art.Nr.
6312454
Breite
400
Holmstärke
2
WLB 90 115 FT
Art.Nr.
6312462
Breite
500
Holmstärke
2
WLB 90 116 FT
Art.Nr.
6312470
Breite
600
Holmstärke
2