Bodenplatte für ISS70110
Art.Nr. 6290100 | EAN 4012195161578
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS70110.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 170x130x3 Einstellbar nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 3 mm Länge 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSBP70110RW / 6290100 , 0.33MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSBP70110RW / 6290100 , 0.17MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf